欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

体积和重量的求取方法/材质的物理性质

  • 2021.09.29 11:19:24
  • 米思米
  • 3695

金属材料物理性质


材质

比重

热膨胀系数

纵向弹性系数

×10−6/℃

N/mm2

{Kgf/mm2}

软钢

7.85

11.7

205800

{21000}

NAK80

7.8

12.5

200900

{20500}

SKD11

7.85

11.7

205800

{21000}

SKD61

7.75

10.8

205800

{21000}

SKH51

8.2

10.1

218540

{22300}

超硬 V30

14.1

6

548800

{56000}

超硬 V40

13.9

6

529200

{54000}

铸铁

7.3

9.2~11.8

73500~102900

{7500~10500}

SUS304

8.0

17.3

193060

{19700}

SUS440C

7.78

10.2

199920

{20400}

无氧铜 C1020

8.9

17.6

114660

{11700}

6/4黄铜 C2801

8.4

20.8

100940

{10300}

铍铜 C1720

8.3

17.1

127400

{13000}

铝 A1100

2.7

23.6

67620

{6900}

硬铝 A7075

2.8

23.6

70560

{7200}

钛

4.5

8.4

103880

{10600}


体积的求取方法

体积和重量的求取方法/材质的物理性质体积和重量的求取方法/材质的物理性质

体积和重量的求取方法/材质的物理性质体积和重量的求取方法/材质的物理性质

重量的求取方法

体积和重量的求取方法/材质的物理性质

纵向弹性系数E所导致的应变的求取方法

体积和重量的求取方法/材质的物理性质

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities